E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
论坛
提及
标签
更多选项
取消
登录即可发布
登录即可发布
取消
前往 微处理器 MCU
论坛
连接
取消
【分享】F28002x介绍
探花
16485
points
Annie Liu
使用第三代技术F28002x
新特点:
主频全系列100MHz并集成三角函数与浮点计算单元
支持快速整型除法指令集
支持非线性PID控制
内部集成2个独立12Bit, 3.45MSPS ADC实现同步采用
高速窗口比较器同时实现高低边50ns PWM保护延时
DCSM模块实现双代码安全
第四代PWM技术增加更多功能
灵活死区时间配置
PWM可根据触发特定Trip事件计数等
专有捕获模块实现谷底导通,提高PFC轻载效率
增加指令预读取提高代码在Flash执行效率达到主频84%
可配置逻辑模块CLB集成LUT与状态机可实现逻辑控制功能
实现QEP,PWM,绝对值编码器扩展。
更多外设接口
集成快速串口通信FSI 实现100Mbps通信
集成CAN通信
相关资料:
关于F28002x系列芯片的简要介绍
芯片主页:
TMS320F280025C
相关参考设计:
使用 C2000 MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设:http://www.ti.com.cn/tool/cn/
TIDM-1001
基于快速串行接口(FSI)的分布式多轴伺服驱动参考: http://www.ti.com.cn/tool/cn/
TIDM-02006
通过《关键技术指南》深入研究C2000实时控制器系列的不同组件
TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28002x 的迁移概述
C2000™关键技术指南
在 TMS320F28004x 和 TMS320F28002x 之间进行迁移
TI 最新 C2000™ 实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
replay link
直播资料下载
www.ti.com/cn/lit/pdf/SPRPE51
TIDM-1001
TMS320F280025C
TIDM-02006
回复
使用高级编辑器编辑文本
2 个回复
状元
197826
points
Susan Yang
2020-5-28 13:19
谢谢分享!
若该回复解决了您的问题,请点击“
确认此为答案
”,谢谢。
回复
使用高级编辑器编辑文本
举人
805
points
user4675816
2020-12-1 16:52
请问外设手册哪里下载,没有外设手册怎么写代码。
回复
使用高级编辑器编辑文本