Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C, TMDSHSECDOCK
很高兴能够参与此次DSP的评测,之前专注做硬件,随着项目中对数字技术要求越来越高,一直想在DSP编程上有所突破,这次的评测也是给自己的一个突破点。在此对TI表示感谢!
开箱简介:
12月8日收到快递,里面有两个盒子一个是TMDSCNCD280025C控制开发板,一个是TMDSHSECDOCK扩展板,东西都很精美,打开包装,里面除了含有各自的PCBA外,均包含有一条USB连接线。包装严实
外观展示:
取出PCBA板,280025的控制小板上自带有隔离型的仿真器,并附带有一个USB口与电脑进行连接,DSP的所有I/O口通过金手指引出,进而与TMDSHSECDCOCK 板连接,在通用板上将所有的IO口都通过PIN脚引出,方便使用。整个PCBA做工非常精细,用料扎实。
产品功能介绍:
因为是软件开发小白,所以我首先到官网上查看了TMD280025C的DSP的介绍:
最高主频:100MHZ, flash空间128KB,RAM:24KB,含有一个SCI和两个LIN串口通信,1路CAN通信,12位的ADC。14个ADC 口,2个I2C,2个SPI通信接口,14个PWM输出口,
从这些信息来看,280025 的存储空间比较小,而且没有CLA的功能,这点在电源软件的控制上整个环路运算需要嵌入到主程序中运行了。估计不太适合做高带宽的场合,好在主频还可以,进而有些弥补。
入门学习指引:
接着在官网上找寻到了C2000软件指导。这个软件指导很详细的各种软件的各种资源和可获得的功能
https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/intro.html
由于还处于软件学习阶段,还不能进行实际程序验证,后面慢慢的来跟进吧。