由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

打算入手一块LAUNCHXL2-RM57L 官方板子,听下大家的建议

在淘宝看到的这个板子,带RJ45接口,没有串口功能,打算是拿来做三轴的运动控制,看了下引出来的IO口可以输出三路独立通道的PWM信号,做多轴运控的话,这三路PWM必须可以独立修改频率和占空比,不知道芯片是否支持,我看用CAP功能的话应该是可以的,然后片子的内存感觉小了点,因为做三轴运控的话,可能有点耗内存,才512+128KB,不知道那个launchpad上面的接口是否可以用来外扩RAM,那种静态SRAM,可以的话,就可以自己做个外接RAM的小板插上去,以上是我的想法,用过这种芯片或者这个板子的老哥们给点建议吧,谢谢

1 个回复