新买的MSP430F5528 大面积无法烧录,QFN64,直接表现为烧录器无法与芯片通讯,都是用的利尔达烧录器,SBW两线模式,
尝试过去掉外部无源晶振也无用,复位电路 47K + 1nF,已经尝试去掉电容,和更换电容均无用。交叉测试确当只有主芯片的差异, 同样电路板替换上老的芯片正常。
提示:与目标板MCU链接失败!
丝印:
MSP430F5528
TI 82K K
C5HV G4
而替换使用之前的芯5528片,可以正常烧录。
丝印:
MSP430F5528
TI 52K I
CFQ7 G4
跟之前的板子也做过互换芯片交叉测试,确认是不同主芯片导致, 复位电路 47K + 1nF。
不能烧录的芯片,加3.3V电压, vcore电压也没有输出, 有的芯片:V18输出1.8V正常,VUSB 输出3.3V正常, 有点芯片这两路也没有输出。
不同版本的芯片,K和I,这方面还有区别吗? 测试了30片,只有偶尔几片正常可以烧录。
且无法烧录的USB BSL也无法发现。 正常烧录的空片都是识别到USB BSL。