MSP430™ 系列限时促销进行中,最低折扣低至5折!

更新-7/31/2020:全国包邮,免标准配送运费活动现已结束。5折活动还在进行中,欢迎选购。

TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品。线上下单,最快2天可达。设置配送区域为 China 并以 CNY 结算,免报关。即日起至7月31日享全国包邮,免标准配送运费。立即访问 TI.com 购买

MSP430™ 家族让利促销开始啦!即日起至8月31日,购买MSP430系列产品(参与活动产品见下表),可享最低折扣低至5优惠!重福利等你领取!

产品涉及电源监控,系统状态检测与管理,触控音箱,电子门锁等,满足您的各类设计需求。

福利:优惠有效期至8月31日,限时优惠,且以实际库存为准,最高可为您减少近 50% 的设计成本!(下表显示价格为活动价)

 

产品型号

产品描述

TI.com 官网价格(1Ku)*

立即购买

MSP430FR2000IRLLR

具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、12 IO 的 16MHz 超低功耗微控制器

¥1.20

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2000IRLLR

MSP430FR2100IRLLR

具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、12 IO、8 通道 10 位 ADC 的 16MHz 超低功耗微控制器

¥1.27

https://www.ti.com/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2100IRLLR

MSP430FR2422IPW16

具有 8KB FRAM、2KB RAM、10 位 ADC、15 个 IO、2 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器

¥1.98

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2422IPW16

MSP430FR2422IRHLR

具有 8KB FRAM、2KB RAM、10 位 ADC、15 个 IO、2 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器

¥1.63

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2422IRHLR

MSP430FR2512IPW16

采用 CapTIvate 技术(功耗更低且更抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU

¥3.04

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2512IPW16

MSP430FR2512IRHLR

采用 CapTIvate 技术(功耗更低且更抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU

¥2.62

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2512IRHLR

MSP430FR2522IPW16

采用 CapTIvate 技术(功耗更低且更抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU

¥3.54

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2522IPW16

MSP430FR2633IYQWR

MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器

¥3.47

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR2633IYQWR

MSP430FR5738IRGER

MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器

¥5.38

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430FR5738IRGER

MSP430I2040TRHBR

混合信号微控制器 

¥3.68 

https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=MSP430I2040TRHBR&keyMatch

*此处为实时人民币价格(不含税费),可能因汇率、库存等市场因素调整,以结算时系统实时显示为准。


若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。