在PWM配置中使用到了
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0,PWMGenPeriodGet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0) / 2); PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true);
和
PWMOutputInvert(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true);
想知道PWMPulseWidthSet中的PWM_OUT_0中的“0”指的是PWM0还是GEN0?
同样PWMOutputState和PWMOutputInvert中的PWM_OUT_0_BIT中的“0”指的是PWM0还是GEN0?
还有就是PWMOutputState和PWMOutputInvert两个函数是什么意思?后面的true和false有什么影响?
求赐教。
PS.貌似原来有人问过类似的问题但是答案不是很明白。尽量不要上来就贴一大串数据手册上的英文,就是因为不理解他说什么所以才问的。谢谢。