Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640
在本帖提问,可能会有惊喜哦!活动详情及电源电池专题相关问答请戳本链接:
===============================================================================
第三波:蓝牙传输类问答(由TI 嵌入式现场应用工程师 Michael Qian 整理提供)
1. 蓝牙5.0的功耗相对蓝牙4.0有什么优势?目前手机大部分为蓝牙4.0,能否连接5.0的蓝牙穿戴设备?
答:进入蓝牙5.0时代,将能实现传输距离更远,数据吞吐量更大。
2. 蓝牙5.0支持组网吗?通信速率多高?
答:不支持,组网是单独的mesh标准,独立于蓝牙5.0之外。
3. TI 蓝牙协议栈对外开放吗?2.一般情况下该平台的项目开发周期需要多久呢,支持程度会有多大?
答:TI 提供软件开发包,蓝牙协议栈只提供Lib文件,开放周期取决客户对蓝牙的了解程度。
4. 蓝牙通信速率、布线注意事项、天线设计有什么建议?
答:蓝牙最大可以到100kbps,利用4.2的高速率传送模式,有关天线设计的相关资料可浏览http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swra496&fileType=pdf
5. 目前TI 提供的CC2650RC:蓝牙语音遥控器方案是如何实现的?
答:该方案主要通过私有profile完成,具体的设计详情和资料可参考http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swra506&fileType=pdf
6. CC2640R2F适用于 Bluetooth 功耗应用,待机电流多少呢?
答:目前CC2640R2F可实现待机电流:1.1 RTC 运行,RAM/CPU 保持),关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
7. CC2640R2F关于芯片程序加密,以及 oad 加密传输有资料吗?
答:目前程序加密还做不了,只能把jtag给锁掉,OAD加密目前没有做,您可以直接加在OAD上,通过AES128
8. 手机蓝牙与可穿戴设备连接,手机是作为服务端还是客户端?
答:手机作为客户端和服务端,蓝牙设备也是同时作为客户端和服务端
9. CC2640R2F与手机配对连接的时间需要多长?
答:这取决设计中的profile个数,因为手机会扫描你设备端的信息,这个需要时间
10. CC2640R2F供电范围是多少到多少?
答:宽电源电压范围 正常工作电压:1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
11. 可穿戴设备未配对时广播间隔设置多少比较合理?
答:500-800MS
12. 同步数据到APP上最快要多少S?
答:如果手机支持4.2,最大可以到100KBPS
13. CC2640和手机的话只能一对一连接传输数据吗?要是有好几个CC2640如何判断那个优先级最高,如何防冲突?
答:分时传输,无优先级