我的从机进入低功耗的程序如下:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//主动断开当前连接的蓝牙设备连接
GAPRole_TerminateConnection();
//关闭蓝牙广播
uint8 advertising_disable = FALSE;//TRUE:打开广播 FALSE:关闭广播
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8), &advertising_disable );
//关闭事件
osal_stop_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SYS_EVENT_MSG );
osal_stop_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT );
osal_stop_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_START_DEVICE_EVT );
//进入PM3 - 外部中断休眠模式
halSleep(0);
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当没有任何蓝牙信号连接时,可以顺利进入低功耗,
但是当有蓝牙连接时,从机执行GAPRole_TerminateConnection()函数断开连接和关闭广播了,但是系统却没有进入低功耗,反而出现广播没有关闭,APP还能收集到广播并连接,就像重新运行系统一样
请教各位
感谢!