Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST , LAUNCHXL-CC1352P TI的SimpleLink Audio Plugin提供了一整套无线音频传输解决方案:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFFVIsO6lK9zZEzi2G-Sig__RW99gST__LATEST
SimpleLink Audio Plugin中的例程均是带压缩的方案,其优点是减小了带宽的占用,但与此同时也降低了实时性…
Part Number: CC1312R Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIG
概述:
SysConfig 为使用电路板提供了广泛的支持,包括能够消除所有电路板限制并在器件封装级别工作。但是,使用此功能可能会引起意外的编译或runtime行为。这篇 E2E 文章概述了使用定制板而不使用 SysConfig 中的“Custom Board”按钮进行开发的过程。
覆盖标准开发板的电路板约束…
Other Parts Discussed in Thread: AES-128 , CC1352P , CC1352R
一、 TI 15.4-Stack
TI 15.4 stack是Sub1 GHz和2.4 GHz频段的星型网络协议栈,具有低功耗,远距离,稳定和安全的特点。 灵活且易于配置,开发人员可以快速修改TI 15.4协议栈的网络参数以适应其应用需求。
TI 15.4 Stack包含在SimpleLink™ SDK中,基于IEEE 802.15.4 MAC和PHY规范。 对于Sub1 GHz频率…