TI大神,你好!
请教问题如下
问题背景:
1、应用TI15.4协议栈LRM 模式 5k速率,每半小时sensor向collector发送一次数据,collector接收到sensor信息并串口打印;
2、collector与 sensor距离很近,经过实地测量平均信号强度为-87dbm;
3、collector配对6个sensor。
问题描述:
1、所有设备上电,系统正常稳定工作5小时左右,collector串口输出:
!Responding: 0x1
!Responding: 0x2
!Responding: 0x3
!Responding: 0x4
!Responding: 0x5
!Responding: 0x6
然后串口无信息输出。
2、故障出现几小时后,sensor不重启,重启collector后,sensor能够重新入网,并正常工作。
3、已经排除内存溢出的可能性、
4、怀疑会不会是串口引发的问题?
望大神不吝赐教!