我使用Bluetooth Low Energy + TI Drivers在任務4遇到問題
我把extern uint32_t myData;加到simple_peripheral.c最頂部
在SimplePeripheral_init()函數裡增加
uint8_t myData_DataVal[MYDATA_DATA_LEN] = {0};
MyData_SetParameter(MYDATA_DATA_ID, MYDATA_DATA_LEN,myData_DataValue);
在SimplePeripheral_performPeriodicTask()函數下增加
MyData_SetParameter(MYDATA_DATA_ID, MYDATA_DATA_LEN, &myData);
卻出現下面錯誤
../Application/simple_peripheral.c", line 53: error #20: identifier "uint32_t" is undefined
"../Application/simple_peripheral.c", line 606: error #20: identifier "myData_DataValue" is undefined
請問我是哪個步驟搞錯了嗎?請問名稱會不同要怎麼看?