/* UART objects */
UARTCC26XX_Object uartCC26XXObjects[CC1310DK_5XD_UARTCOUNT];
unsigned char uartCC26XXRingBuffer[CC1310DK_5XD_UARTCOUNT][1024];
/* UART hardware parameter structure, also used to assign UART pins */
const UARTCC26XX_HWAttrsV2 uartCC26XXHWAttrs[CC1310DK_5XD_UARTCOUNT] = {
{
.baseAddr = UART0_BASE,
.powerMngrId = PowerCC26XX_PERIPH_UART0,
.intNum = INT_UART0_COMB,
.intPriority = ~0,
.swiPriority = 0,
.txPin = UART_TX,
.rxPin = UART_RX,
.ctsPin = PIN_UNASSIGNED,
.rtsPin = PIN_UNASSIGNED,
.ringBufPtr = uartCC26XXRingBuffer[0],
.ringBufSize = sizeof(uartCC26XXRingBuffer[0])
}
};
1. 以上代码中,数组uartCC26XXRingBuffer是否就是串口的接收缓存区?
2. 如果是的话,假设芯片一次接收的数据长度大于缓存区的大小,是否会造成死机?如果不会,底层是如何处理长度大于缓存区大小的数据的?