Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200
12月22日收到快递,里面有两个盒子一个是CC3200-LAUNCHXL 开发板,一个是TI赠送的U盘笔记本,东西都很精美,在此对TI表示感谢!打开CC3200-LAUNCHXL 开发板盒子里面有四样东西分别是:CC3200-LAUNCHXL 开发板、Micro USB数据线、跳线帽和说明书。
下面再展示一下U盘笔记本靓照,东西很精美。
该开发板资料很齐全上手还是比较容易的。我这边的平台搭建使用的IAR7.2.0 + cc3200sdk-1.3.0-windows-installer.exe + CC3x00ServicePack-1.0.1.13-2.11.0.1-windows-installer.exe。安装好cc3200sdk-1.3.0后安装目录下有很多资料(包括:大量例程,例程说明,协议栈,OS系统等等...)如下图:
下面简单介绍一下开发板自带的例程:
开发板默认的是带AP功能的测试程序,第一步先确保硬件上将板子设置为AP功能即Pin P58跟VCC通过跳线帽短接,见下图:
第二步通过USB线给板子供电见下图:
第三步连接AP,我是用电脑连接AP
第四步测试demo程序:1、模拟远程控制喷淋设备,网页开关拨到ON,开发板上的D7会闪烁。
2、模拟远程获取洗衣机水温。
3、模拟安保系统,拿起板子晃动网页上就会发起报警。
4、模拟HVAC进行温度控制。
个人感觉CC3200评估板还是比较容易上手的,丰富的SDK资料能让新手快速入门。大量的例程也为有项目开发需求的人员提供借鉴把跟多的精力放到应用这样能大大加快项目开发进度。总之很感谢,TI为我们提供的这样一个平台,接下来我还会花时间玩这个板子有新的心得我会及时更新。