上电测试完毕后就得深入学习了。首先得先到官网下载相关手册资料和软件:
白皮书 (4):
更多文献资料 (5)
软件 (2):
当然还可以使用EWARM-CD-7.30+KEY软件
其实不止2个,还有SDK和pinmux等
用户指南 (2)
这些资料得边用边看,更能帮助理解其中的含义。
软件下载地址:
CC3200SDK开发包地址:www.ti.com.cn/.../cc3200sdk
UniFlash烧录工具地址:www.ti.com/.../uniflash
pinmux地址(建议安装):www.ti.com/.../pinmuxtool
按装软件CC3200SDK能够得到官方个好多例程
还有相应的说明文档
下面先安装开发板驱动和IAR编译环境
下载CC3200SDK安装,
安装完毕,插入卡发板,就会自动添加硬件,安装驱动,提示如下硬件显示标识安装ok
IAR-ARM安装(必须使用7.20以上版本,网上比较好找的是7.30版本及KEY)
安装完毕后
就可以打开SDK中的例程进行编译测试了
编译之后就得程序下载了,这就得用到另一个软件了:uniflash_3.4.1.00012_win32
UniFlash V3.4官方Wiki(英文使用说明)
地址:processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash
安装截图如下:
对于不需要的MSP430的可以勾选掉不安装,安装完毕后打开软件,界面如下:
1、SOP跳线切换到FLASH模式下,修改连接打开串口通道; Format:内部存储区格式化
2、Program:程序写入内部存储区
3、service Pack Programming:服务包程序下载(烧写网络底层程序)
这个可以到官网下载最新的服务包程序进行更新升级:
CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.13-2.11.0.1
4、Image Programming:内核程序下载
5、Get Version:获取BootLoader的版本信息
6、add File :添加“会话控制”网页程序到列表进行下载
7、List File System:显示系统文件、属性列表