各位好:
1.service_pack程序是不是可以理解为NWP程序,主要就是提供各种库函数?
2.看文档的烧录流程对于一块新开发版好像是先利用uniflash更新Service_pack程序,然后在更新自己的image程序,那么在量产时更新service_pack这个
步骤是必须的麽?
我翻看前面的帖子,看到某位TI员工的意思貌似是说量产版本的芯片,NWP程序是固化到ROM中的,所以不需要利用uniflash更新NWP,
那么量产的话只需要flash烧录器先烧写flash写入自己的image即可,然后进行贴片,不知道这样理解对不对
还有个疑问就是,如果3200芯片中的service_pack程序貌似不是最新的,这种情况该如何处理,只能利用uniflash进行逐个更新么?
麻烦TI员工解答下,非常谢谢~(或者有其他关于芯片量产程序烧录的方法)