我司在使用CC2530由于用不到外部32.768K晶振,就把这颗料省去了
在endpoint,我们在软件上disable外部晶振:#define OSC32K_CRYSTAL_INSTALLED FALSE //不使用外部32k
但是在Coordinator,我们软件上没有disable外部晶振,这个时候就发生一个很奇怪的现象:Coordinator有几率无法启动,无法启动时,如果用手触碰到连接32K外部晶振的引脚后,就可以启动起来。
请问,这是什么原因呢?我们在使用CC2530时,遇到不使用32K外部晶振时,这两个引脚应该如何处理?谢谢!