使用原协议栈,在无任何其他改动的情况下。做如下修改
#define HAL_PA_LNA
/* 1 - Green P1.0*/
#define LED1_BV BV(0)
#define LED1_SBIT P1_0
#define LED1_DDR P1DIR
#define LED1_POLARITY ACTIVE_HIGH
#if defined (HAL_BOARD_CC2530EB_REV17)
/* 2 - Red P0.0*/
#define LED2_BV BV(0)
#define LED2_SBIT P0_0
#define LED2_DDR P0DIR
#define LED2_POLARITY ACTIVE_LOW
结果发现LED1正常,LED2不亮。后面把#define x HAL_PA_LNA 关闭。则两个LED都正常了。