背景介绍:整栋楼的子设备会提前安装,包括开关面板 窗帘控制器 安防设备等220V供电的路由类型设备,过一段时间需要组网的时候,技术人员再把网关(里面集成协调器)带过去做入网配置。在某个房间组网的时候,经常会把隔壁户型的设备加进来(因为隔壁房间可能在施工,去断电不太现实)。有考虑过通过MAC过滤,但是这个又得提前知道该套系统的所有设备的MAC地址(因为安装的时候是从箱子里随机拿的,等装完之后才能确定该位置的MAC地址),有些设备装在天花板够不到,看不到设备表面贴的MAC信息,一个个扫描录入太耗时间。
设备配置完成后,得给每个节点重命名 归属到对应的房间,配置情景绑定反转之类的功能,所有这些操作都得在现场拿着终端一个个调整,消耗时间太多,影响现场配置进度。现场也没有外网,不能通过云端下发配置信息。
之前有提出整装交付的方案,就是提前在其他地方组网配置后,打包一个箱子,直接发往现场上电安装即可,但是这方案被公司否了。
请问对于以上提到的这些问题,各位同行有没有比较好的解决方法和建议