E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
Think. Innovate
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Shine
2 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: TIDEP-0091的msp_level_sense_demo出现[E0002] Illegal mnemonic specified错误
请看一下是否按照level_sense_demo\docs\level_sensing_gsg里的步骤操作的? 另外, CCS用的是8.1以上的版本吗?
user3840094
4 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
IWR443毫米波传感器在“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”开发板中的量程和精度问题
已回答
器,这个传感器可以用到两线制变送器中(参考“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”, www.ti.com.cn/.../ TIDEP - 0091 我现在想知道的是,在30m量程内(TI设计参考
Wesley He
23 天前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: 请问IWR1642有没有休眠和唤醒的例程
你好, 建议参考
TIDEP-0091
设计
Shine
2 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: 请问IWR1642可以从容器外测量传感器与液面的距离吗?
可以。请参考下面的参考设计。 www.ti.com.cn/.../
TIDEP-0091
user5046819
8 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: IWR1443功耗的问题,该芯片能否应用在4-20mA仪表上?
何工你好,请教你几个问题。 1、 IWR1443 里集成的ARM有没有休眠功能,我看了
TIDEP-0091
里的介绍,似乎每次工作都是将 IWR1443 的电源关掉,每次测量都重新打开电源,这样一来, IWR1443 的启动时间有点长。 如果启动时间是145.71ms的话,那么就有点麻烦了,每次启动都要花这么长时间,那测量的时间间隔就会很长。如果 IWR1443 有休眠功能,就会好一些,这个长时间启动时间就会省掉。 2、VIOIN,datasheet上说,既可以用3.3V,也可以用1...
user4743581
6 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: 工业罐体测距mmWAVE方案推荐
可不可以使用 AWR1443 替代 IWR1443 进行
TIDEP-0091
设计
Annie Liu
7 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: 关于IWR1443 SPI外设使用的问题
建议您参考
TIDEP-0091
,它使用 IWR1443 通过SPI与MSP432 Launchpad连接。
Annie Liu
7 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RE: AWR1443的CSI数据分析问题
AWR1443 没有CSI2支持 请参阅数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1443.pdf
Annie Liu
8 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
毫米波雷达在汽车领域的最新应用 FAQ
直播讲师: 姚俊 直播 FAQ: 1、TI 毫米波雷达响应时间? A:毫米波是以光速在空气中传播的,毫米波从发射到接收的时间取决于反射目标的距离。 2、毫米波处理方案是什么接口跟主机通信? A:SPI 3、 AWR1642 芯片是用在汽车雷达上吗? A:AWR型号适用于汽车产品,IWR型号适用于工业产品 4、雷达芯片?射频收发都集成了?不需要上下变频吗? A:集成射频收发,中频调理,ADC,部分型号集成DSP及ARM处理器 5、芯片的尺寸有哪几种...