E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 394,418 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TMS320F28377D: SPI全双工通讯收发异常
Ben Qin
好的,问题解决就好
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
TMS320F28379S: 一个CAN,同时配置收发功能
A qin
已解决
Part Number: TMS320F28379S 可以只使用CANA_Base, 同时配置一个邮箱发送消息,另一个邮箱接受消息吗? 1.目前使用 CAN_setupMessageObject() 配置了两个邮箱,一个用于消息发送,一个用于消息接受: CAN_setupMessageObject((CANA_BASE, 1, 0x200, CAN_MSG_FRAME_STD, CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX, 0, CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS, 8); CAN_setupMessageObject…
已回答
1 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
THVD1410DR 收发器
yinghao zhao
TI 认为已经解决
THVD1410DR是否能完全替代MAX13487EESA
28 天前
射频与微波
射频与微波论坛
RE: PCM1794A: 关于pcm1794工作在异步时钟下的问题
Amy Luo
您好, 你的意思是MCLK 是否支持与I2S 时钟异步?如下datasheet 截图所示, pcm1794 不支持这种异步时钟模式:
1 个月前
音频
音频论坛
AFE5805: 超声多普勒收发电路选型
Hector
TI 认为已经解决
Part Number: AFE5805 有没有单通道超声收发电路,频率在3Mhz左右,用于采集超声多普勒频移信号,最好是集成调频电路的IC或电路
15 天前
数据转换器
数据转换器论坛
TCAN4550: 数据收发过快丢包问题
z w
TI 认为已经解决
Part Number: TCAN4550 TCAN4550 使用中断接收数据,配置通过GPIO1引脚触发; 目前测试接收数据在帧间隔小于5ms时,丢包比较严重; 想请问下,TCAN4550芯片稳定收发数据最短帧间隔可以到多少; 如果是帧间隔小于1ms可以稳定收发,那么是否是我的配置问题,需要怎么检查; 期待回复! 下图是两组测试数据,左图:帧间隔5ms1000帧数据丢包率0.1%,右图:帧间隔1ms1000帧数据丢包率19.6%。
3 天前
接口
接口论坛
RE: LAUNCHXL-F2800157: 为什么从串口接收数据无法触发中断
Ben Qin
有关SCI的中断可以参考下下图,使用了FIFO需要使能RXFFIENA:
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
THS4032: 用该器件组成全波整流电路输出异常
user4583488
TI 认为已经解决
Part Number: THS4032 参照这个文档做的电路 zhca779a.pdf (ti.com) 输入信号是±1V,100Khz sin波形。完全按照这个电路进行仿真,输出没有问题。 但是我对这个电路做了一点改进,第一个放大器的同向输入端串接一个6.8nF电容,输出波形就挂了。 加电容是为了隔直流,然后再全波整流。 我尝试了电容+跟随器+全波整流。这个方案也不能正常工作。 请教一下加了隔直电容后怎么才能让全波整流电路工作。
2 天前
放大器
放大器论坛
TI-API: 紧急:对接TI,调用TI的发货接口,返回数据异常,请帮忙分析
Wang xiaoping
TI 认为已经解决
Part Number: TI-API 1、测试环境,调用TI发货接口,TI一直固定的三行数据,无法进行联调测试,请帮忙加紧处理
29 天前
API 解答
API 解答论坛
RE: TMS320F280039C: 寄存器版本的例程太少了,能否组织人力,把库函数的例程都同步到寄存器版本中
Yale Li 李耀先
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/ ),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题