E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 68,706 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
OPA858: Spice模型开环增益仿真结果与datasheet不符
?? ?
已解决
Part Number: OPA858 我在PSpice与LTSpice中对OPA858的开环增益进行仿真,二者的仿真结果显示增益带宽积约为3.2GHz,与datasheet中的5.5GHz不符。 LTSpice仿真结果:3.2GHz PSpice仿真结果:3.3GHz 仿真电路:
已回答
9 天前
放大器
放大器论坛
Answered
OPA4189: 微弱直流信号测量方案——增益校准问题。
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我有一个直流增益校准问题请教。 要求: 1.输入信号50nv~5u直流信号。分辨率5nv或者10nv。直流增益500倍。 2.电路中存在噪声、温漂。其中电阻温漂+-5ppm。opa4189温漂5nv。 3.使用复合放大。使用两个运放,第二个运放输出反馈到第一个运放负反馈端。 4.为了提供系统性能或者测量精度。提出了实时动态直流增益校准。 5.放置基准芯片。基准信号通过电阻分压,得到1uv和2u电压。 6.原本想通过这两个电压实现增益测量。1u和2u电压存在温漂…
已回答
30 天前
放大器
放大器论坛
OPA328: 最小稳定增益
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: OPA328 手册中说此芯片单位增益稳定,一般的电路都是放大电路,但是我想设计如图的电路,增益为0.1或者更低,该芯片可以实现吗?还有很多芯片会写最小稳定增益,小于它会有什么影响
16 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
Amy Luo
已解决
anchundan anchun 说: 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题? 因为直流存在一个漂移,那么打入一个交流信号,然后反向推导直流增益呢? 也就是说运放的直流信号增益发生了漂移(或者说变化)?还是说它的增益发生了变化包括直流和交流信号的增益? 如果直流信号增益发生了变化,你可以输入一个已知的直流信号…
30 天前
放大器
放大器论坛
TMS320F28379D: ADC增益
yyyh wang
Part Number: TMS320F28379D 在28379D中的ADC模块里,ADC的增益问题用户如何去更改?
24 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
LM3478: 环路稳定性仿真
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LM3478 LM3478的瞬态仿真模型可以进行环路稳定性仿真吗,如果可以,应该如何设置;如果不可以,有什么方法可以对LM3478的反馈环路进行环路稳定性仿真吗
9 天前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
Answered
RE: OPA364: 按照TI的稳定性文档搭建了调压电路,但是不太理解开环仿真的测量方法
mingLiang
已解决
另外,图中的1/β为啥是(1/β-)- (1/β+)呢?
1 个月前
放大器
放大器论坛
LM25145: LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节??
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: LM25145 LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节?? 一、设计需求: VIN=36V VOUT=28V/8A FSW=500KHZ 二、测试情况: VOUT接入3.5Ohm电阻负载后,SW波形上下冲严重且上MOS-Q1温升较快,30分钟内可达80度,1小时后最终温度稳定在90度,整板周围器件温度可达75度,上MOS-Q1温度达到90度后SW波形占空比出现跳变,详见测试波形。 三、需要解决问题: 1.如何降低Q1-MOS温度…
7 天前
API 解答
API 解答论坛
TPS2663: 热环路持续时间
Steven Wang
Part Number: TPS2663 Hi, TPS2663手册9.3.1.1节描述正常启动热环路最大持续时间2.5s,短路启动时最大持续1.25s,而我实测短路启动的热环路持续时间仍然为2.5s。请问手册表述有误,还是我理解有误? Best Regards
29 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
OPA2836: OPA2836的增益带宽积
Ren Jiashi
已解决
Part Number: OPA2836 尊敬的TI工程师您好: 1.请问OPA2836内部集成的两个运放可否如下图所示串联使用? 2.若串联使用,两个运放的增益带宽积是否都能达到数据表中的标称值?
已回答
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题