E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 202,653 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS922055DRRREVM: TPS922055的反馈COMP的外接的电阻电容的值,规格书中没有提供典型参考值和提供计算依据公式,请问我如果使用输入为35V,驱动6个LED灯3A-4A,功率电感取10uH,请问反馈COM的取值多少合适,可以有效抑制过冲
renjian Han
TI 认为已经解决
Part Number: TPS922055DRRREVM Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
9 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TI STORE ORDER API问题反馈
Lecheng Wang
已解决
PO240314783362 这张订单系统log显示是3/13 下单成功,API response status 是201, 生成得TI订单号是 T04906653, 我这边没有看到报错,麻烦再次确认并提供你那边收到得报错信息,谢谢。
1 个月前
API 解答
API 解答论坛
UCC28742: 反激电源输出异常
chan andy
TI 认为已经解决
Part Number: UCC28742 使用UCC28742设计3路输出反激电源,5V为反馈绕组(设计额定输出2A),调试过程中遇到两个问题 1.输出带额定载电源无法启动,轻载可以启动,启动后可以正常加载 2.启动后输出加载可以运行,但是持续运行几分钟后电源输出会掉,进入类似打嗝保护的重复启动状态,测量均未发现OC及OV故障 下图是Vds电压波形(时间刻度分辨率问题波形采集略失真),运行异常前占空比从正常50%变化到几乎100%,有人遇到过类似的问题吗,请帮忙提供解决简易,谢谢
9 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28379D: 怎么将电平取反
MR.LIU
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28379D Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE , 现在需要将PWM的电平取反,应该用C2000ware里面哪个函数呢。
27 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
23 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
INA199: 监测电流
?? ?
已解决
Part Number: INA199 V+为3.3V供电,目前R104右边飞根线到直流电机驱动的R107电阻右边,去掉R107电阻,ADC采集数据后转为电压值除以放大倍数(50),然后除以电阻(5m欧),计算所得电流(1.2A)与万用表实际测量电流(48mA)不符。
已回答
29 天前
放大器
放大器论坛
Answered
TPS43061: 最大输出电流多少?
志勇 吴
已解决
Part Number: TPS43061 Ti工程师你好! 我现在要设计一块升压板,要求是24V~29V输入,36V10A输出。我查了这个芯片手册,没发现最大输出电流是多少?请问这个芯片的最大输出电流是多少?极限电流呢? 谢谢!
已回答
29 天前
电源管理
电源管理论坛
INA240: 可以检测PWM背光电流吗
ding fan
TI 认为已经解决
Part Number: INA240 Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00302 INA240可以用来测试PWM调光的灯串电流值吗?
16 天前
放大器
放大器论坛
Answered
TPS54622: TPS54622的输出管脚非常小,如何保证datasheet上6A的电流输出
Fan Geng
已解决
Part Number: TPS54622 如图,输出管脚有2个,PIN脚宽度只有0.28mm,对于大电流输出的场景是否太小。
已回答
20 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25883EVM: 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),相关文件请提供
Tonyx.wu
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25883EVM Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),请提供所有的相关信息和文件,谢谢!
22 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题