E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 257,891 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
TPS92201: 触发短路保护时,灯发热严重,是否可以避免呢
Kong Franc
已解决
Part Number: TPS92201 各位TI的老师们, 你们好! 我现在运用 TPS92201,构建了一个LED驱动电路。 我在测试短路保护的时候,发现灯的阴极与地短路时,灯发热严重。阳极与地短路时,电感发热严重。 请问能否给出修改意见,避免这两个发热严重的问题呢。 谢谢!
已回答
3 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC21717-Q1: 碳华硅短路保护应用电路
Johnsin Tao
HI 逆变器这一块TI都是用C2000或者MCU来做的,你可以在C2000上问一下是否有参考方案。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
请问有通过UL认证的锂电池保护芯片型号推荐嘛
Chelsea
TI 认为已经解决
请问有通过UL认证或者其他认证的锂电池保护芯片型号推荐嘛
7 天前
电源管理
电源管理论坛
OPA657: Vb电压的选取,过大的Vb电压是否会击穿运放,以及是否需要额外的保护。
daqi shen
TI 认为已经解决
Part Number: OPA657 在OPA657应用中,我的光电探测器是一个APD,需要50V的很大的Vb,这样大的一个偏置电压,是否会对后级产生影响,是不是需要额外的隔直或者保护。
3 天前
放大器
放大器论坛
LM5176: LM5176是否有过流保护
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: LM5176 目前输入电压在16.5~25.2V之间,电池电压,对外输出电压为24V/2A(对外供电), 需要了解LM5176是否有限流设定? 或是否有其它推荐芯片设计?
24 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ27Z746: HW保护参数修改方法
eajon chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ27Z746 Hi,Ti team BQ27Z746基于硬件的保护如何修改,有没有相关的文档参考?
6 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5013-Q1: LM5013具有热保护功能嘛
chen xai
TI 认为已经解决
Part Number: LM5013-Q1 Other Parts Discussed in Thread: LM5013 1、我电路中使用了7路LM5103芯片 2、运行一段时间后;出现了两颗LM5013芯片损坏;输入:95V,输出电压85V,1.5A; 3、想问一下这种情况是什么原因造成的;由于温度过高引起的嘛还是电压过高造成的。
19 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ76942: 短路保护延时太小与设置不符
? ??
Part Number: BQ76942 您好,我在 我在 BQ76942这款AFE配置了SCD保护,短路保护延时为345uS,但在测试的时候发现短路延时为50多uS,更改短路保护延时,实际短路保护延时也无太大区别。
8 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ76930: 在低温-40℃时,会触发硬件短路保护
Tencee Zeng
Part Number: BQ76930 在低温-40℃,待机时,没接负载和充电,会触发硬件短路保护,但读到的电流是正常的,常温下不会出现这个现象
28 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F280025: 硬件过流保护比较器通过大电流封波时间变长
Yale Li 李耀先
硬件问题,电流太大导致管子难关断
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题