E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 137,381 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LMR33630: 按照手册电路设计,12V输入5V输出,纹波很大,200mv了,如何能降下来
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LMR33630
5 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS92515HV: 不同输出电压时输出电流波动比较大,而且输出电压在4V 以下时输出电流急剧下降
Jon WANG
Part Number: TPS92515HV Dears, 客户在调试TPS92515HV时设定输出700mA,发现在18V 是一个分界点,18V 以上输出电流比700mA偏小不少,到了18V 后基本稳定在720mA,但到了4V 后电流就急剧的下降。竞品也用TPS92515HV,输出比较平缓,没有像客户这样波动这么大。4V 以下电流也是下降比较大。 4V 以下电流下降厉害这种情况是否正常? 输出电流波动比较大有什么措施可以改善? G2MDC48-30D问题点.xls
12 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
REF3040: 基准电压源的纹波、噪声参数
li cunxu
已解决
Part Number: REF3040 TI专家,清问基准电压源REF3040有纹波、噪声参数吗,我在datasheet里我只看到了输出噪声output noise这个参数,这个是它输出电压的总的抖动吗
已回答
16 天前
电源管理
电源管理论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
24 天前
电源管理
电源管理论坛
THS4032: 用该器件组成全波整流电路输出异常
user4583488
TI 认为已经解决
Part Number: THS4032 参照这个文档做的电路 zhca779a.pdf (ti.com) 输入信号是±1V,100Khz sin波形。完全按照这个电路进行仿真,输出没有问题。 但是我对这个电路做了一点改进,第一个放大器的同向输入端串接一个6.8nF电容,输出波形就挂了。 加电容是为了隔直流,然后再全波整流。 我尝试了电容+跟随器+全波整流。这个方案也不能正常工作。 请教一下加了隔直电容后怎么才能让全波整流电路工作。
2 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: 关于升压电路负压输出的问题
Johnsin Tao
已解决
Hi 只有降压芯片做负压,输出接GND. 升压芯片没有这样做的。 要负压直接用降压芯片做,为什么还要用升压芯片做呢? 前者在topy上可以转换成buck-boost,后者不可以。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
MSP430FR5043: 超声波燃气表电路设计是否合理
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: MSP430FR5043 1、运放电路是否合理; 2、MCU基本电路是否合理
11 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
RE: LM3409-Q1: 芯片输出开路(无负载)电压的计算
Jun Zhang
已解决
好的,明白了,非常感谢您的解答。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: DCDC升压电路
Johnsin Tao
Hi 没有在TI官网上看到过这么大功率的升压充电方案,所以我这边没有推荐。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM3478: 需要12V升压310V 电路图
Johnsin Tao
Hi 建议你参照这个方案来做: www.ti.com.cn/.../PMP8621
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题