Part Number: TLV2316-Q1
用于无传感器位置测量的汽车刷式电机纹波计数器参考设计中
指明设计的操作纹波频率范围为100Hz~1.3kHz.
那么在设计中,TLV2316-Q1的计算范围为78Hz(R3=30K.C7=68nf)~643.05Hz(R1=75K,C1=3.3uf)这个满足吗?
Part Number: TLV2316-Q1
用于无传感器位置测量的汽车刷式电机纹波计数器参考设计中
指明设计的操作纹波频率范围为100Hz~1.3kHz.
那么在设计中,TLV2316-Q1的计算范围为78Hz(R3=30K.C7=68nf)~643.05Hz(R1=75K,C1=3.3uf)这个满足吗?
您好,
在参考设计的用户手册“2.3”章节上均有说明,哪部分您不清楚?
Automotive Brushed-Motor Ripple Counter Ref Design for Sensorless Measurement (Rev. A)