你好,现在使用DAC8551和XTR116通过TI提供的参考电路设计了4-20ma两线制电流环路发送器,电路如图1;1块板卡上有6路该电路对外输出,调试时发现,板卡外外接24V电源,当只连接1路输出和负载时,输出电流正常,当两路或多路并联使用同1外接电源时,两路输出电流异常,且两路输出电流相同,在这种情况下,断开其中1路与24V电源正的连线,仅共地(相当于断开的这路电流环不构成回路时,如图2,由K1,K2闭合变为K1闭合,K2断开),电源输出电流不变,与断开前相同;
查看芯片手册上并未提到外接电源的注意事项,请问多路输出时能否共电源?若多路电源供多路输出时,电源能够共地?仅能使用隔离电源给多路输出供电?
是否有其他能够实现4-20ma两线制电流环路输出的芯片,能够实现1路电源供多路输出的设计电路?