Part Number: INA280
我在用INA280采buck电路(浮地型Buck)电感电流时,电感电流DCM,电流采样出现了下图的情况,采经过输出电容的电流(即输出电流)的话是没有问题的,是一个平均量,不带纹波,但因为想得到纹波的信息,所以将100毫欧的采样电阻和电感串联采电感电流,采样电路就是按照INA280验证板电路搭建的,采样输出前半段不太正常,后半段正常,而且起点也跟电感电流起点差的比较多。看数据手册slew rate 2V/us 应该是可以跟上的才对,手册中的正弦波效果是很好的,不知道为什么我这个不太行。希望有了解的大佬可以解答一下,十分感谢!