Part Number: OPA189
如上图所示,为SBOA015中的电路。
现在有一个需求,需要对一个直流信号进行12400倍放大,两个运放均采用斩波稳零型运放OPA189。
实际电路设计中R1=1Ω,R2=12.4K,R3=10Ω,R4=12.4K,C=5.7nF。
如此参数下,认为幅频曲线如下图

现在画圈的地方有些不理解:不考虑R1、R2反馈回路时,余下的电路部分幅频增益曲线应该如上图,那么画圈的地方因为一个运放开环主极点和后面运放的零极点原因,画圈部分频段是不是就是正反馈了?
会导致震荡?还是仅影响直流增益?