Part Number: OPA615
DEMAND:数据手册中没有明确提及MSOP-10封装下OPA615的参数(第5页明确提及SO-14 ONLY),想得到更多关于MSOP封装的参数的信息;
REASON & PROCESS:
(1)主要关于功耗问题(静态电流);
(2)SO-14封装做过测试,动态电流24mA,仿真25mA,基本符合;
(3)MSOP10测试(电路完全同SO14),动态电流33mA,超出SO14约40%;
(4)仿真模型官网下载(仅有一个),为14pin,管脚定义同SO14;
(5)电路板实测MSOP10温度最高75度,对比SO14最高温度不超过50度,环境温度30度;
请教一下各位大佬,出现MSOP封装功耗及温度异常的原因,是因为芯片本身参数问题,还是电路设计问题?希望得到更多关于MSOP封装的各项参数的信息!
PS:从datasheet可获取,SO14热性能要比MSOP强25%,是否差距体现于此?或者有其他原因?