Part Number: OPA145
使用OPA145运算放大器搭建了一个同向比例放大器,放大倍数为1.2倍,但是在使用过程中发现后端设计了一个容性负载,负载大小为470nF,此时测量运放的输出端,发现震荡明显,纹波波动较大。经过调整,在输出回路上串接了一个1k电阻,此时再次测量输出端纹波,有明显改善,但是还是不能得到很好的解决,因后端的使用的场景需要比较小的波动,运放输出端纹波导致后端的纹波变大,影响后端测量,请教一下TI的工程是否有好的解决方案,如何设计同向比例放大器使得后端可以驱动较大的容性负载?同时输出能够保证低纹波的输出。
运放的前端输入采用的是DAC输出电压
附上大致的原理图:

添加1k电阻之前:

添加电阻之后: