体验TI design三重设计,分享使用心得赢好礼!

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00118, TIDM-LPBP-WIRELESSNODE, TIPD108, UCC28722, CC2531, CC2540, AFE4400, TIDA-00160, LM25117-Q1, TPS2546-Q1, TPS2370, UCC28910, CC2530, CC2541, UCC28713, UCC24610, UCC28710, TPS5432, CC1201, CC1200

 

由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。

现TI联合电子发烧友共同举办下载TI Designs参考设计,评论或分享心得活动,凡在活动期间参与下载评论TI Designs的参考设计,就有机会获得50元充值卡!一边学习,一边领奖,小伙伴们还在等什么!

 

活动时间: 2014.06.27——2014.07.27

 

活动方式:

 

1.在活动页面选择电源管理、无线连接、工业应用、电机驱动与控制四大领域的精选方案,或者在TI  Designs网站直接选择您需要的方案进行下载;

 

2.学习参考设计,并在本主题帖以跟帖形式分享心得与评价

 

 回帖示例:

 

下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:完整的蓝牙无线音频通信系统 - 耳机和免提

http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00186

 

我的心得或评价是:

 

本方案是基于LMX9838 的蓝牙模块方案。设计实现了蓝牙耳机和免提模式。我觉得比较好的一点是BOM清单器件数目比较少,现在本来对PCBA板的尺寸要求是小,如果器件数目再多的话,板子不好处理。

看了下测试数据,户外最远距离可到达20m,数据传输速率大概在110K/s,户内15m,数据传输速率大概在50K/s。另外不知道输出的声音音质如何?比较遗憾的一点是LMX9838是基于 Bluetooth 2.0

 

活动礼品:

每周将会从参与下载分享的用户中抽取精美礼品5份,获得50元话费!