TLV320AIC3204系列 DAC直流耦合的应用

TLV320AIC3204[1](简称 AIC3204)是一款超低功耗立体声音频 codec,由于其出色的音频量化、处理性能以及超低的功耗设计,广泛地应用在便携式娱乐以及工业安防等语音设备中。本文从应用角度出发,介绍 AIC3204 模拟输出端直流耦合的应用配置,便于用户在使用 AIC3204 处理音频信号的同时,也可以很好输出直流以及其它低频控制信号,用于直流系统控制。

Anonymous