微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电

随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电
的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可
以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电速率和电池寿命
的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功
率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池
充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和
软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地
进行解决方案原型机制造。