本系统以斩波式BUCK 电路为核心,以单片机MSP430F2619 为主控制器,
以PWM 信号控制芯片TL494 为PWM 信号发生器。该系统主要由TL494、驱动
电路、BUCK 降压主回路、采样电路、单片机系统组成。直流稳压电源提供的电
压经DC-DC 变换得到题目所需输出电压,采样元件可以实现对输出电压和输出
电流的测量和检测。TL494 根据采样的反馈信号对PWM 信号做出调整,进行可
靠的闭环控制,通过调节占空因数使得输出电压稳定在 8V。电流比可通过键盘
设定和步进调整,单片机可显示预置电流比,实测电压,实测电流。具有输出过
流保护和输入欠压保护功能。在满足原题的要求外系统还实现输出电压在 4.0V
到8.5V 范围内可调。具有调整速度快,精度高,效率高等优点。