特点
1、采用32位ARM处理器处理迷宫信息,处理速度更快,更及时,使微型机器人更智能;
2、采用微型直流电机作为执行元件,控制微型机器人更灵活,更快速,同时使机器人更微型化,更容易探索狭小空间;
3、微型机器人在迷宫中运行时采用红外传感器、陀螺仪和光电编码器共同检测当前微型机器人的姿态,对姿态进行更加准确的控制;
4、在红外传感器测量距离时,采用线性内插查表法,有效的提高了单片机的运算效率,并减小误差;
5、在算法方面,优化了最优路径的选择算法,并有效的去除了无效信息,效率得到明显提高;
6、采用无线传输技术,把环境信息实时的传到上位机,实时把机器人探索过的环境信息呈现到显示器上,并能实时进行保存,保证了信息的实时性;
7、对传感器的排布位置进行优化,减少传感器数量,减小了功率,并充分传感器采集到得信息,校正机器人的姿态;
8、利用Labview软件编写软件,通过无线通讯模块,把下位机的探测到得信息实时显示到上位机软件中,可移植到复杂环境的探索领域,能明显提高探索环境的效率。