![]() |
大学: 西安电子科技大学 使用的TI产品: MSP430 项目描述:该设备设计了一个用MSP430微控制器为控制中心的自动控制通风系统,并提出了一个解决方案,以实现监控和调节地下车库的温度、湿度和一氧化碳的浓度。为了尽可能省电,该系统可以通过接在微控制器上的传感器获得地下车库的环境参数,然后在适当的时间通过一个继电器控制电动机,从而调节地下车库的内部环境。 |
特点
1、地下车库的主要有害物有CO,HC和NOx,它们的比例大约为7:1.5:0.2,因此CO是地下停车场的主要有害物,本作品的信息采集增加了一氧化碳浓度的监测,利用相应的传感器检测数据,控制风机的工作。虽然增加了建设及维护费用,但是采用MQ-7作为感应元件,其对CO具有很高的灵敏度和良好的选择性,而且具有长期的使用寿命和稳定性。另外,能够在保证车库内一氧化碳浓度不高于规范要求前提下,获得较好的节能效果。
2、通风控制系统实现简单,适用于不同地下车库,通用性较高,有利于系统推广和降低设计费用;
3、对单片机开发板的供电是3.3V,保证了单片机的超低功耗,实现低功耗的特点;
4、硬件简单实用,便于推广;
5、本作品还可用于家庭里煤气泄漏的监测,成本低,方便简单,便于大范围使用。