大家好,
我这里使用ads1298r遇到如下问题:
当双电源供电时:AVDD — +2.5V,AVSS — -2.5V,DVDD — +3.3V
启动电源后,AVDD只有0V,AVSS为-2.5V,DVDD为+3.3V。
感觉AVDD被ads1298r拉低了,导致电源模块的+2.5V输出未启动。
当单电源供电时:AVDD — +2.5V,AVSS — 0V(接AGND),DVDD — +3.3V
启动电源后,AVDD为2V,AVSS为0V,DVDD为+3.3V。
AVDD还是被ads1298r拉低了点。
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
请问这是怎么回事?是电源模块的问题还是?
电源模块不接ads1298r时或者带纯电阻负载启动时可以正常输出+2.5V和-2.5V