Other Parts Discussed in Thread: DLPA100, DLP471TE, , DLPC3439, DLPA3005, DLPA3000, DLPC3437
您好:
我看到DLP471TE的套件及DLPC7540的规格书上说,TI DLP® 产品 0.47 英寸 4K UHD 芯片组由 DMD 、 DLPC7540 显示控制器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。同时我看到他们的简化图以及EVM上的原理图:
对比3310、4710的方案,我发现TI都用固定的DPLC+DPLA驱动对应的DMD,而且DLPA和DLPC之间有通信,上电会互相检测,比如DLPC3439/3479+DLPA3005,DLPC3437+DLPA3000。
那么,在DLP471TE的这个方案中,DLPC7450和DLPA100上电的时候也有通信吗?互相检测有无吗?