• TI-API: 新建多个测试订单 返回JSON信息中 orderStatus 状态一直是 PENDING。

    Part Number: TI-API

    如题,之前调用TI创建订单接口 可以根据返回响应的JSON信息 中 捕捉 message节点下的一些信息 如:Code :TI-TXT-005 、TI-TXT-006、TI-TXT-051 等代码信息,如今只返回部分信息没有message 节点(下面JSON),
    1.请问是什么原因,需要如何改正,
    2.最近调用测试 TI订单新增、订单更改接口响应很慢,需等待十几秒或二十几秒才会响应出订单信息,什么原因,要如何修正。
    { "orders": [ { …

  • 备货API创建备货单API报错,报错信息:500 Internal Server Error: "{"fault":{"faultstring":"Error writing request to target","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.ErrorWritingRequestToTarget"}}}&

    APIURL:transact.ti.com/.../test

    报错信息:500 Internal Server Error: "{"fault":{"faultstring":"Error writing request to target","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.ErrorWritingRequestToTarget"}}}"…

  • TI store API 套件和TI 产品信息套件的产品信息查询有什么区别

    Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

    我司准备从备货API套件下单,应该是transact.ti.com/.../AFE7799查询产品,

    如果从备货API套件下单的话是否先请求报价API,等待TI接受报价,再可以下单?

    另外v1和v2的API是有什么区别,都是查产品的有什么区别,我们主要是通过备货API下单

  • Backlog API 创建订单

    你好 在回款通知是提示  financialDocumentNumber 是无效的,我提交是的 Invoice number 5497434980 提示信息如下:

    financialDocumentNumber is Invalid. Texas Instruments will attempt to manually match this remittance to the appropriate invoice. This may cause delays in processing. Informational…

  • TI-API: 报价API需要申请设置哪些内容

    Part Number: TI-API

    1、endCustomerCompanyName not in the same sales area or blocked

    这个已经申请设置完成了

    2、"status":"No bid","messages":[{"code":"TI-TXT-026","type":"ERROR","reason":"No quotes allowed for non-authorized channels / non-authorized reseller and /or…

  • Backlog API ASN&Invoice push failure in production environment

    您好,

    在生产环境中API 10/1出货的 ASN push 和 invoice push 没收到,请调查,谢谢! 

    具体订单信息见私信,谢谢

  • TI-API: 备货测试环境创建的订单如何进行发货

    Part Number: TI-API

    transact-pre.ti.com/.../orders此API创建的订单,可以通过什么渠道进行发货?我们想测试通过物流API和财务API拿到后续单据

  • TI-API: 备货订单创建、变更请求返回messages有对应列表说明吗

    Part Number: TI-API

    "messages" : [ { "code" : "TI-TXT-064", "type" : "ERROR", "reason" : "requestedQuantity does not meet minimum requirements", "message" : "Invalid requestedquantity increment is below minimum quantity…

  • TI-API: 麻烦提供下备货api套件中出货前通知ASN、财务单据api的测试检索数据

    Part Number: TI-API

    pre环境中有创建订单,但是这些创建后的orderNumber都没有对应的ASN和财务数据,能否提供有返回接口数据的orderNumber供测试使用

    thx

  • TI-API: 创建备货订单的时候,字段shipToAccountNumber的值去哪里得到

    Part Number: TI-API

    这个字段shipToAccountNumber的值指的是什么,尝试了应用number还是提示not valid,

    什么才是有效的shipToAccountNumber