TCA39306: tca39306应用问题

Part Number: TCA39306

你好

我这边i3c接口,1.2V转3.3V,速率最高支持12.5MHz,目前看了tca39306比较合适。

但是我看了手册,39306并不支持open drain跟push pull自动适应切换,因为用作电平转换时候,此芯片一定是需要外部上拉电阻的,那是否此芯片还能用于我们这个应用?

如果可以的话,外部的上啦电阻我应该怎么来计算?我目前知道的此芯片的1,2侧负载电容加起来是22pf,接下来怎么来算呢?