上面是您回复我其他问题的,我在您回复问下面追问,好像不能发图片,我就新开了一个帖子。
你好,我找贵司官网上找到SN74AVC4T234这款芯片,看到它的Tpd值如下,我的电路是VCCB是1.8V,输出0.9V,与这个比较接近。按照您之前回复的计算传输速率来算的话,这款芯片在输出0.9V时应该不少于100Mbps吧,传输24MHz的信号应该是没有问题的吧。我在手册中还看到一个参数,如下图二。想问下这个参数与edge rate有关系吗?我咨询一个同事,他说edge rate就是VoH/Tr,感觉这个参数的反就是edge rate。您能说下这个参数代表什么意思吗?