单端信号线要经过buffer/driver驱动,选用器件的时候,有SN74LVC1G07(OD output)与SN74LVC1G17(push-pull output)。看到其他人的设计电路,在传输距离较短时,采用SN74LVC1G17(push-pull output)这个器件;在传输距离较长时(线路要经过背板转接),选用的是SN74LVC1G07(OD output)。但从这两个芯片的datasheet中看到,“±24-mA Output Drive at 3.3 V”这一项是一样的,不知这两个器件具体使用的时候,有什么讲究?或者分别适应什么场合?请教一下!