ISO6041: 请问ISO6041LDWR芯片隔离SPI的工作机制

Part Number: ISO6041

你好,

ISO6041LDWR,这款芯片隔离25Mhz时钟的SPI通讯,有以下几个问题需要咨询:

1.为什么芯片的通讯速率是200Mbps,但在3.3V电压下,SPI时钟最高只能到25MHz?

2.SPI隔离后,如何保证SPI信号的时钟、数据、片选的时序统一?靠的是芯片内部的时序重整,还是仅靠隔离的低延时去“硬扛”?

3.SPI时钟大于25MHz后,例如30M,50M等,会出现什么问题?

感谢。