主题中讨论的其他部件:LMP9.1万,
部件号:LMP9.1万
硬件:德州仪器(TI)的LMP9.1万EVM,具有:
已安装2线跳线(短路)
Q1和R12未填充
C2和R3未填充
JMENB跳线,针脚2和3短路(LMP91K始终启用)
参考文档:LMP9.1万传感器AFE系统:可配置AFE电位器,用于低功耗化学感应应用
SNAS506I–2011年1月–2014年12月修订
电路拓扑:电位器配置中的2导联电流池(图 参考文件第19页上的26)
气体类型:氧气
传感器部件号: S+4OX from DDS Scientific (网站: www.ddscientific.com;数据表: www.ddscientific.com/.../s_4ox_datasheet_iss_5.pdf )
使用输出电压感应温度后,在LPM9.1万的针脚C2上进行测量。
LMP91K参考电压引脚:2.5 +VDC
LMP9.1万寄存器配置:
TIA控制寄存器:
TIACN[ 7:5]=000(保留)
TIACN[ 4:2]=011 ( RTIA =7 kΩ)
TIACN[1:0]=11( RLoad =100 Ω)
参考控制寄存器:
REFCN[7]=1 (外部参考源电压选择)
REFCN[ 6:5]=10 (参考电压内部零选择的67 %)
REFCN[4]=0 (负偏置极性)
REFCN[ 3:0]=0000 (参考偏差选择的0 %)
模式控制寄存器:
MODCN[7]=0 (短路FET功能已禁用)
MODCN[6:3]=0000 (保留)
MODCN[2:0]=111 (温度测量- TIA ON)
问题描述:
我在"3-Lead Amperometric Cell"拓扑结构中使用了LMP9.1万,在"Temperature measurement (TIA ON)"中对LMP91K进行编程,成功实现了氨传感器。
现在,我尝试将它与氧传感器一起使用,在“电位器配置中的2导联电流池”拓扑中,在“温度测量(TIA ON)”中对LMP91K进行编程。
LMP9.1万似乎已接受通过I2C接口编程的配置,一旦测量不带传感器
在TIA引脚中确认预期的电压水平。
考虑到上述寄存器配置以及LMP9.1万EVM上存在的值,没有任何引脚连接到我们,CE和RE,
TIA会变成电压随动件,在C2,C1和W我们 引脚处测得的电压与1.67 预期的+VDC (67 % 为2.5V)相近。
当 µA通过LMP9.1万EVM的适当引脚将传感器置于电路中时,在自由空气中,对于123 ̊ C的传感器,预期电压约为0.814 V
电流:(2.5 V * 0,67)-(123 µA * 7 kΩ)= 0.814 V。达到该电压,但要经过很长时间。
它以20 mV开始,大约需要1分钟开始爬坡,再需要4分钟以上才能达到其预期值的99 %。
我确信我在配置LMP91K时犯了一个错误,我请别人给我指出正确的方式。