主题中讨论的其他器件: LMH6703
我在同相放大器配置中的 TI 演示板上使用 THS3491。 增益设置为6dB (2V/V)。
为了获得尽可能低的噪声系数、我尝试降低反馈电阻器值。
似乎至少在演示板上、RF (R4)的限制约为470Ohm。 如果 RF 低于、它将在大约250MHz 处开始振荡。
是否有可能克服这种行为并以某种方式增益相位裕度? 是否有其他更好的稀释部分。
我的要求包括:
增益= 2V/V = 6dB
100 Ω 时、Uout = 4Vpp
同相放大器。
3dB 带宽200MHz
放大器的噪声系数= 18dB