“线程:测试”中讨论的其它部件
我有一个在使用 C99时编译的项目。 我想使用 C++构建。 项目编译正常,因此我不使用 CPP STL 库。 不使用任何 STL 或标准 CPP 库编译的自定义类。 还可以!
错误列表
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\yvals.h,第395行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符“__STDC_version__”
#IF 199901L <=__STDC_version__
^
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\cstdio,第18行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符“_has _dinkum_CLIB”
#IF 已定义(__TI_Compiler_version__)&&!_ha_dinkum_CLIB
^
“C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\new”,第105行:注释#885-D:
禁用对位置删除的支持
void 运算符删除(void *,const _STD nosth_t&)
^
“C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\new”,第108行:注释#885-D:
禁用对位置删除的支持
void 运算符删除[](void *,const _STD nosth_t&)
^
“C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\new”,第111行:注释#885-D:
禁用对位置删除的支持
void 运算符删除(void *,void *)_THROW0();
^
“C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\new”,第114行:注释#885-D:
禁用对位置删除的支持
void 运算符 delete [](void *,void *)_THROW0();
^
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility”,第8行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符
"_has 迭代器_调试"
#if _has _iterator_debugging
^
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility”,第633行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符
"_has 迭代器_调试"
#if _has _iterator_debugging
^
“C:\TI\ccs1110\CCS\TOOLS\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility”,第780行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符
"_has 迭代器_调试"
#if _has _iterator_debugging
^
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility”,第794行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符
"_has 迭代器_调试"
#if _has _iterator_debugging
^
C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility”,第862行:注释#195-D:
零用于未定义的预处理标识符
"_has 迭代器_调试"
#if _has _iterator_debugging
^
内部错误:C:\TI\ccs1110\CCs\tools\compiler\arm_5.1.6\bin\armacpia.exe 遇到分段错误
在处理函数运算符-文件 C:\TI\ccs1110\CCS\TOOLS\compiler\arm_5.1.6\bin\..\include\xutility line 1026时