您好、支持团队
目前、在 PR 事件期间、产生了48个单元、但两个单元具有不同的音频级别测量。
电路条件:P 限制最大值、36dB 增益
工作条件:1kHz 正弦波播放、AMP 输入电平(RMS:42mV)
- 46个单元:1.5V 输出
2个单元:1.9V 输出
出于上述原因、GVDD、增益和 P 限值的测量方法如下。
PR일반품 μ A |
PR이상품 μ A |
|
GVDD |
6.94V |
6.75伏 |
P_LIMIT |
6.94V |
6.75伏 |
增益 |
2.65伏 |
2.59伏 |
如上所述、我们正在研究某些产品具有低 GVDD 输出的原因。
目前、GVDD 仅用于增益和 P 限制设置。
此外、电阻值根据 TI 指南进行设置、但某些产品的 GVDD 电压较低。
请发送下面的电路图、查看电路配置和容量值。
谢谢。
此致、
mj