在我们的设计中、参考时钟以50欧姆信号的极低功耗提供。 由于 LMX 的时钟输入为 CMOS 类型、因此目标是使用高阻抗信号(不是以50欧姆为端接、 但更高)、因为功率只会在端接中浪费、并且放大器距离 LMX 小于10mm、从而确保信号完整性、因此只需要使用具有高电压放大功能的放大器、但不会浪费大电流放大功能的空间/资源。
我想知道输入的实际阻抗是多少、 是否有可使用的最大建议阻抗、或者是否有其他建议建议建议可用于处理低基准时钟功率电平。 当前的临时解决方案是使用30dB 放大器将 LMX 端接的50Ohm 端接信号提升到0dBm 50Ohm、但该放大器很大、会浪费大量功率。