工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我想将 QAC 静态代码分析器用于 MSP430编译器
IM 使用 CCS => v9.30
MSP 编译器=> ti-CGT-MSP430_18.12.4.LTS
我是否知道创建编译器个性化的过程??
您能为我们提供调用编译器的命令和编译器标志
请找到错误日志
----------------------------------------------------
产品:
QAC
个性化目标目录:
D:\个性化
个性化名称:
CCS_MSP430.p_c
编译器:
"C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \lib\mklib.exe"
交叉编译器:
否
编译器输出标志:
-o
编译器目标文件生成标志:
编译器定义标志:
目标文件扩展名:
减小文件大小:
否
编译器头目录:
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\libcxx\ext
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\libcxx\include
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\libcxx\support\runtime
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\libcxx\support\ti
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\machine
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\sys
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include\xlocale
C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \include
编译器定义:
编译器开关:
编译器命令顺序:
exe 命令
输出标志
对象标志
定义标志
正在初始化编译器个性化生成...
无法发现目标文件扩展名、或者编译命令无法生成指定扩展名的目标文件!
如果此命令格式错误、请检查指定的编译标记。
命令已尝试:
如果存在 pass.txt (.
DEL pass.txt
)
"C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS \lib\mklib.exe" typetest.c XXX
如果%ERRORLEVEL% EQU 0 (
@Echo Pass > pass.txt
)
--- stdout 详细信息---
C:\PRQa\CPG-3.0.0\bin>如果存在 pass.txt (del pass.txt )
C:\PRQA\cpG-3.0.0\bin>"c:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_18.12.4.LTS \lib\mklib.exe" typetest.c XXX
C:\PRQa\CPG-3.0.0\bin>IF 1 EQU 0 ()
--- stderr 细节---
>>错误:mklib:选项--pattern 或--all 是必需的