主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 MATHLIB
工具/软件:TI C/C++编译器
各位专家:
我正在使用具有以下工具集的音频应用、但我需要添加 USB 支持才能在硬件 DA830 EQ1板上运行测试批处理
我可以使用 elf 运行它、但我需要在 COFF 中运行它。 但正如我们所知、焊盘 omapL137 5.2/3.3版不支持 COFF 库。
1)是否有人建议如何在 DA830中使用支持 COFF 的 USB 通信(不使用 OMAPL137、因为它仅支持 ELF)?
因为我不熟悉这个论坛,请与我一起探讨。
注:-
1)并且我获得了 SYS/BIOS 3.16不支持 "ti.sysbios.KNL.semaphore in the package ti.sysbios.KNL"的信息、因此我们可以使用更高版本的 BIOS 6.34。
(但 BIOS 6.74不支持" ti.targets.C674不再受支持。 请改用 ti.targets.elf.c674。")
2) XDC 3.16 "无法解析名称(XDC.Bld.ITarget3)" 、因此我们可以使用更高版本的 XDC 3.24
(XDC 3.3及更高版本不支持 COFF)
我的系统、设置
1) CCS 5.3
2) 2)编译器7.4.2与 COFF
3) SYS/BIOS 6.21/6.34
4) XDAIS 6.25
5) 5) XDC 工具3.16/3.24/3.30/ 3.5
6) PDK omapL137 5.2/3.3
PDK omapL137 v5.2或 v3.3出现问题
似乎只有 elf libs、我也检查了最低版本3.3。
链接库 ti.drv.usb:./lib/omapl137/c674/release/ti.drv.usb.ae674
链接库 ti.board:./lib/evmOMAPL137/c674/release/ti.board.ae674
链接库 ti.drv.i2c:./lib/omapl137/c674/release/ti.drv.i2c.ae674
链接库 ti.drv.UART:./lib/omapl137/c674/release/ti.drv.uart.ae674
链接库 ti.osal:/lib/tirtos/omapl137/c674/release/ti.osal.ae674
链接库 ti.csl:./lib/omapl137/c674/release/ti.csl.ae674
'调用:XDCtools '
"C:/ti/xdctools_3_24_05_48/xs "--xdcpath="C:/ti/ipc_1_00_05_60/packages;C:/ti/edma3_lld_2_12_05_30C/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/examples;C:/ti/bios_6_34_02_18/packages;C:/ti/pdk_omapl137_1_0_7/packages;C:/ti/ccsv5/ccs_base;" xdc.tools.configuro config-t ti.targets.C674 -p ti.platforms.evmDA830 -r release -b "E":/USB/yamaha/backup_THD/CCS_Projects/THD_USB/config.bld -c "C:/ti/C6000_Code_Generation_Tools_7.4.2 "。cfg/USB-Pkg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/usb_p674.cfg 配置 USB.x674 ...
链接库 ti.drv.usb:./lib/omapl137/c674/release/ti.drv.usb.a674
链接库 ti.board:./lib/evmOMAPL137/c674/release/ti.board.a674
JS:"c:/ti/pdk_omapl137_1_0_7/packages/ti/drv/i2c/package.xs、第128行:错误:找不到库:C:/ti/pdk_omapl137_1_0_7/packages/ti/drv/i2c/./lib/omapl137/c674/release/ti.drv.i2c.a674
gmake.exe:***[package/cfg/USB_p674.xdl]错误1.
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/USB_p674.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/USB_p674.xdl]删除文件`package/cfg/USB_p674.h'
gmake.exe:***[package/cfg/USB_p674.xdl]删除文件`package/cfg/USB_p674.c'
JS:"c:/ti/xdctools_3_24_05_48/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmake:***[configPkg/compiler.opt]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
此致、
Adi Raza